Alimentations électriques Branson Polaris

Les alimentations Branson Polaris P2100 & P2200 offrent des performances, un contrôle et une configurabilité inégalés pour garantir des soudures fiables et de qualité dans toutes les applications. L’alimentation électrique intègre les modes de soudage et les paramètres les plus avancés de Branson, notamment les modes énergie, distance, puissance de crête et temps. L’alimentation électrique Polaris améliorée permet d’augmenter le rendement et de réduire les temps d’arrêt machine. Elle s’intègre parfaitement à votre environnement de fabrication automatisée grâce à son faible encombrement, à sa connectivité flexible et à ses options de commande à distance. Configurez l’alimentation électrique avec un actionneur Polaris afin de répondre aux exigences de votre application, tout en aidant votre entreprise à réduire ses délais de mise sur le marché et à améliorer ses procédés de fabrication.

Actionneurs Polaris : cliquez here pour plus d’informations
Branson's Polaris P2100 & P2200 power supplies offer unmatched performance, control, and configurablity for quality and reliable welds in every application.

Spécifications

    Modes de soudage : temps, énergie, puissance, détection de masse (terre), distance absolue & distance de flambage

    Fréquence : 20, 30, 40 kHz

    Interface utilisateur : écran tactile local, IHM sur PC

    Puissance de sortie : 0,8 kW, 1,25 kW, 1,5 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

    Connectivité : Ethernet industriel, OPC UA, Ethernet, E/S utilisateur

    Actionneurs compatibles :Polaris manuel, Polaris électrique