Micro-actionneur Branson 2000Xc

Le micro-actionneur Branson 2000Xc combine des soudures précises et uniformes de haute qualité avec des données détaillées, des temps de cycle rapides et un contrôle du procédé dans un facteur de forme compact. Le contour de l’actionneur est optimisé pour les applications d’économie d’espace de 40 kHz en mode automatisation ou sur table.
2XcMicroActuator

Spécifications

    Actionnement : pneumatique

    Niveau de contrôle : aec

    Taille du cylindre : 40 mm

    Fréquence : 40 kHz

    Puissance de sortie : 0,8 kW

    Fonctionnalité spéciale :  Paramètres protégés par mot de passe, entièrement électroniques. Facteur de forme compact

    Interface utilisateur : écran tactile, LCD

    Modes de soudage :  temps, énergie, distance, puissance de crête, détection de masse