Machine de soudage à ultrasons Branson 2000Xd

La machine de soudage 2000Xd incorpore les paramètres et les modes de Branson les plus avancés, notamment les modes de temps, de puissance de crête, de distance et d’énergie. L’amplitude numérique, ainsi que le profilage de l’amplitude breveté de Branson, fournissent le contrôle requis pour les applications critiques requérant des réglages de précision. L’autodiagnostic, la surveillance de procédé et les fonctionnalités graphiques permettent la surveillance du procédé en temps réel
2000Xc Welding System; w/o monitor

Spécifications

    Actionnement : pneumatique

    Niveau de contrôle : aed

    Taille du cylindre : 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25

    Interface de données : USB, Ethernet

    Fréquence : 15, 20, 30, 40 kHz

    Puissance de sortie : 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

    Interface utilisateur : Écran tactile, LCD

    Modes de soudage : temps, énergie, distance, puissance de crête, détection de masse (terre)