Machine de soudage à ultrasons Branson 2000Xea

Conçu pour couvrir une vaste gamme d’applications, le modèle 2000Xea simplifie le soudage en mode de temps, en mode de puissance de crête et en mode d’énergie. Grâce au contrôle numérique de l’amplitude et le profilage d’amplitude breveté de Branson, le modèle 2000Xea optimise de manière numérique la recette du soudage.
Branson_2000Xea_Ultrasonic_Welder

Spécifications

    Actionnement : pneumatique

    Niveau de contrôle : ae

    Taille du cylindre : 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25

    Interface de données : USB, Ethernet

    Fréquence : 15, 20, 30, 40 kHz

    Puissance de sortie : 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

    Interface utilisateur : Écran tactile, LCD

    Modes de soudage : temps, énergie, puissance de crête, détection de masse (terre)