Machine de soudage à ultrasons Branson 2000Xt

La machine de soudage 2000Xt s’adapte au soudage de base en mode de temps et en mode de puissance de crête. Un kit de détection de masse en option simplifie les applications de coupe et scellement. Le contrôle numérique de l’amplitude est utilisé pour les applications critiques requérant des réglages de précision, alors que l’Autotune numérique avec mémoire fournit un réglage entièrement automatique et enregistre la fréquence de sonde à la fin de chaque cycle de soudage.
Branson_2000Xt_Ultrasonic_Welder

Spécifications

    Actionnement : pneumatique

    Niveau de contrôle : t

    Taille du cylindre : 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25

    Interface de données : USB, Ethernet

    Fréquence : 15, 20, 30, 40 kHz

    Puissance de sortie : 0.75 kW, 0.8 kW, 1.25 kW, 2.5 kW, 4.0 kW

    Interface utilisateur : écran tactile, LCD

    Modes de soudage : temps, puissance de crête, détection de masse (terre)