Contrôleurs de commutation 4 fréquences Branson GCX

En utilisant l’oscillateur à 4 fréquences et le contrôleur de commutation de fréquences Branson GCX, il est possible de sélectionner librement 4 fréquences (ou n’importe quelles 3) et de les faire osciller. La possibilité de passer d’une fréquence à l’autre rend le nettoyage par ultrasons très efficace et permet également une utilisation comme appareil d’évaluation du nettoyage.
Branson GCX 4-Frequency Switching Controllers

Spécifications

    Configuration des éléments :  6, 12, 18, or 24

    Tension d’entrée :  100 V~240 V ±10 %, ou 208 V~230 V ±10 %

    Puissance de sortie moyenne :  40 W par élément

    Fréquence de sortie :  3 niveaux : 40 kHz/80 kHz/120 kHz, ou 80 kHz/120 kHz/170 kHz
                                        4 niveaux : 40 kHz/80 kHz/120 kHz/170 kHz

    Dimension (mm) :  320 (L) x 430 (P) x 149 (H)