Machine de soudage au laser Branson™ série GLX-4

La machine de soudage au laser Branson GLX-4 répond à votre besoin de fabrication de grandes à extra grandes pièces en plastique, ainsi qu’à la demande croissante du secteur en matière d’automatisation et de capacités en IIoT (industrie 4.0). La série GLX-4 utilise la technologie avancée de soudage par transmission simultanée de lumière infrarouge® (STTlr®) qui permet une plus grande liberté de conception et un débit de production accru, ainsi qu’une résistance et une qualité de soudure supérieures avec une vitesse et une flexibilité exceptionnelles.
Fallback image

Spécifications

    Vitesse maximale de la table élévatrice : 500 mm/s

    Actionnement : servomoteur

    Énergie laser fournie à la ligne de soudure : jusqu’à to 5 000 W

    Protocole de communication : CANopen

    Système de refroidissement : refroidissement par eau et par air

    Interface de données : USB, passerelle d’interface de données (DIG) en option