Série Branson™ GLX-AP, GLX-AS

La demande du secteur de la production pour l’automatisation et l’efficacité avancées est en hausse, et Branson est à la pointe des solutions laser innovantes. Présentation des modèles GLX-AP et GLX-AS, conçus pour prendre en charge les besoins croissants en matière d’automatisation et d’IoT industriel (IIoT) de l’industrie 4.0. Ces systèmes avancés facilitent une intégration transparente et une productivité accrue dans les environnements de production modernes. La version automatisée GLX gère efficacement l’ensemble du procédé de soudage en combinant force de serrage et énergie de soudage, à l’aide de la technologie brevetée soudage par transmission simultanée de lumière infrarouge (STTIr®) de Branson. Disponibles avec un actionneur à servomoteur (GLX-AS) ou actionneur pneumatique (GLX-AP), ces systèmes garantissent la fiabilité du soudage au laser simultané, conçus pour fonctionner comme des solutions intégrées au sein de lignes d’automatisation complexes, utilisant des contrôleurs de procédé de soudage indépendants et autonomes. Axée sur la précision, la série GLX élimine les vibrations et les mouvements linéaires, réduisant le nombre de particules et fournissant des soudures uniformes. La rétroaction constante des capteurs en boucle fermée améliore la qualité, la précision et la cohérence des soudures. Optimisés pour leur vitesse et leur débit élevé, ces systèmes intègrent un banc laser haute puissance Branson pour offrir des performances exceptionnelles, établissant ainsi une nouvelle norme en matière de solutions de soudage au laser automatisées dans les secteurs de production.
Branson Series GLX-AP, GLX-AS

Fonctionnalités

  • Intégration transparente : conçus pour les procédés automatisés, les GLX-AP & GLX-AS combinent la force de serrage avec une énergie de soudage précise, offrant une fiabilité inégalée dans le soudage au laser simultané.
  • Excellence technologique : choisissez entre un actionneur servo (GLX-AS) ou pneumatique (GLX-AP) pour des performances supérieures de la technologie laser STTIr.
  • Ingénierie de précision : bénéficiez de soudures homogènes et d’un niveau minimal de particules avec la technologie brevetée STTIr® (Simultaneous Through Transmission Infrared) de Branson.
  • Systèmes de feedback avancés : les capteurs en boucle fermée améliorent en continu la précision et la régularité du soudage, garantissant précision et répétabilité.
  • Synchronisation des recettes de soudage : permet de synchroniser les recettes de soudage sur plusieurs unités, avec l’accessoire additionnel SIG.
  • Évolutivité : prend en charge le contrôle de jusqu’à 10 unités de soudage supplémentaires via IHM Web.
  • Normalisation : utilise le concept technologique d’automatisation harmonisé et standardisé de Branson.
  • Accès aux informations et aux analyses : accès facile aux données et analyses du système grâce aux capacités OPC-UA et Fieldbus.
  • Performances à haute vitesse : optimisez votre production avec le banc laser haute puissance de Branson pour un débit rapide et des résultats supérieurs.
  • Fonctionnement mains libres et sans fil : offre une flexibilité accrue grâce à une IHM web pour la configuration et le réglage des paramètres.
  • Découvrez l’option pack médical GLX-1AS de Branson. Améliorez vos procédés de production avec le pack médical servo GLX-AS de Branson, comprenant une compatibilité pour salle blanche ISO 8, des améliorations de qualité alimentaire, des composants servo en acier inoxydable, un logiciel conforme à la norme FDA 21 CFR Part 11 et au règlement UE MDR 2017/745, ainsi que des services réseau personnalisables pour la sauvegarde et la synchronisation des machines, le tout conçu pour garantir une fiabilité, une sécurité et des performances inégalées