Machine de soudage à ultrasons par points Branson GMX-20MA

La machine de soudage GMX-20MA de Branson est une machine de soudage à ultrasons par points récemment développée qui se caractérise par une conception mécanique robuste et une surveillance précise du procédé de soudage. Le GMX-20MA garantit une qualité de soudure élevée et uniforme, ainsi que des performances supérieures grâce à la technologie de soudage par ultrasons de métaux proposée par Branson à nos clients.
Fallback image

Spécifications

    Dimensions hors tout (actionneur uniquement) : 425 × 329 × 750 mm (L × l × H)

    Poids brut : 90 kg

    Tension de service : 220 V (4 kW), 380 V triphasé (5,5 kW)

    Alimentation en air requise : minimum 0,6 MPa (87 psi)

    Course maximale : 50 mm

    Course utile : 11~45 mm

    Contrôleur d’alimentation : 2000Xct