Machine de soudage des métaux par ultrasons Branson GMX-HP
La gamme de produits Branson GMX s’agrandit avec l’ajout du GMX-HP, une solution de soudage de métaux par ultrasons. La conception mécanique unique et innovante et la fabrication précise confèrent au GMX-HP une capacité de soudage supérieure et une excellente qualité de soudage pour les batteries haute énergie, les terminaisons de fils de grande section et les barres omnibus.
Spécifications
Dimensions hors tout (actionneur uniquement) : 613,6 × 510,25 × 978 mm (L × l × H)
Poids brut : 270kg
Tension de service : 400-480 V (max. 8 KW)
Alimentation en air requise : minimum 0,6 MPa (87 psi)