Machine de soudage par points Branson GMX-L20A

La machine de soudage des métaux par ultrasons Branson™ GMX-L20A a été conçue et fabriquée pour vous assurer le plus haut degré de fiabilité et de qualité de soudage. Le soudage des métaux par ultrasons offre à nos clients une solution de qualité supérieure, avec des performances optimisées, un rendement accru et une maintenance réduite.
Fallback image

Spécifications

Actionnement : pneumatique

Système de refroidissement : Air

Interface de données : USB, Ethernet

Fréquence : 20 kHz

Alimentation électrique : 200–230 V, 50/60 Hz (pour 4 kW) ; 260–528 V, 50/60 Hz, triphasé (pour 5,5 kW)

Puissance de sortie : 4 000 W, 5 500 W

Dimensions hors tout : 283 mm × 260 mm × 468 mm (h × l × L)  (variables selon le dispositif de fixation)

Type de pneumatique : air propre et sec à 5,5 bar (80 psi)

Fonctionnalités spéciales : protection par mot de passe

Interface utilisateur : écran tactile

Modes de soudage : temps, énergie