Machine de soudage à ultrasons par points Branson GMX-Micro

La machine de soudage à ultrasons par points Branson GMX-Micro a été conçue et fabriquée pour assurer le plus haut degré de fiabilité et de qualité de soudage. La structure mécanique spéciale de la machine de soudage GMX-Micro permet un large éventail d’applications complexes tout en assurant des niveaux élevés de précision, de vitesse et de contrôle du procédé.
Branson GMX-Micro Ultrasonic Spot Welder

Spécifications

    Fréquence : 20 KHz

    Air comprimé : air propre et sec à 5,5 bar (80 psi)

    Tension de service 4 kW : 200–230 V, 50–60 Hz, monophasé

    Courant nominal 4 kW : 25 A max. à 200 V / fusible 25 A

    Tension de service 5,5 kW : 360–528 V, 50–60 Hz, triphasé

    Courant nominal 5,5 kW : 15 A max. à 200 V / fusible 20 A