Montagem de iluminação automotiva

Obtenha uma estética de ponta e flexibilidade de design nas montagens de iluminação automotiva

Fabricação de conjuntos complexos de iluminação 2D e 3D com facilidade

Antes puramente funcionais, as aplicações de iluminação automotiva agora são elementos de estilo e design, exigindo tecnologias de montagem que podem unir vários plásticos com juntas limpas e sem rebarbas. As tecnologias de soldagem Branson da Emerson estão à altura do desafio. Nossas tecnologias de união e montagem a laser, vibração limpa e PulseStaking têm a capacidade de unir peças 3D maiores e mais complexas, que podem incluir sensores delicados ou componentes eletrônicos integrados. 

Aplicações de iluminação automotiva

Car headlight with copy space macro view. Led or xenon lamp. Closeup of modern prestigious car. 3d illustration.

Essenciais para a segurança, as luzes dianteiras externas, incluindo faróis de feixe baixo e alto, bem como luzes de neblina, apontam o caminho em direção ao destino do seu veículo e permitem uma condução segura de noite e em condições climáticas de baixa luminosidade ou adversas. Cada vez mais faróis de feixe alto são equipados com feixes de condução adaptativas que fornecem iluminação rodoviária situacional, reduzindo o brilho para os motoristas no sentido contrário. Outras luzes dianteiras externas incluem setas, luzes de estacionamento ou luzes de corrida diurnas, barras iluminadas, logotipos e emblemas estilizados.

Produtos relacionados

Vídeos

video-media
Branson Plastics Welding Solutions for Automotive Lamp Assemblies

Perguntas frequentes

Várias tendências estão moldando o futuro da iluminação automotiva, impulsionadas por avanços em tecnologia, regulamentos, normas de segurança e preferências dos consumidores. Algumas tendências proeminentes incluem: 

  • Adoção de LED: os fabricantes estão substituindo cada vez mais as luzes halógenas tradicionais e HID por soluções de LED para melhorar a eficiência energética, a longevidade e a flexibilidade de design. 

  • Matriz/Iluminação adaptativa: os faróis de LED da matriz e os sistemas de iluminação adaptativa ajustam dinamicamente a direção, a faixa e a intensidade do feixe de luz para melhorar a visibilidade e a segurança, minimizando o brilho prejudicial a outros usuários da estrada.  

  • Integração com OLED: a tecnologia fina e flexível de Diodo orgânico emissor de luz (OLED) oferece possibilidades de design inovadoras para iluminação ambiente interior, lanternas traseiras e sistemas de display. 

  • Recursos de iluminação inteligente: a iluminação automotiva está evoluindo para além da iluminação e está incluindo recursos inteligentes, como altos feixes adaptativos, faróis de matriz sem brilho, setas dinâmicas e sequências de iluminação bem-vindas. Esses recursos de iluminação inteligente melhoram o conforto, a segurança e a estética, se alinhando com as novas tecnologias de condução autônoma. 

  • Personalização e adaptação: os consumidores estão cada vez mais em busca de opções de iluminação personalizada, e as montadoras estão respondendo através do fornecimento de iluminação ambiente de LED personalizável, detalhes que mudam de cor e designs de iluminação exclusivos adaptados às preferências individuais.

A Emerson tem uma variedade de tecnologias de união da Branson que são adequadas para iluminação automotiva, incluindo:  

  • Solda a laser: usa feixes de laser e guias de onda de acordo com cada peça para aquecer os contornos de toda a junta soldada simultaneamente. Em seguida, as peças de acoplamento são comprimidas conjuntamente para completar as soldagens. O uso de guias de onda personalizados permite uma produção rápida e de alto volume, mesmo quando as peças têm geometrias 3D muito complexas. 

  • Soldagem por vibração limpa: a tecnologia de vibração limpa (CVT) é um processo de conexão suave e de duas etapas. Ao contrário da soldagem por vibração comum, que usa movimento friccional agressivo para aquecer superfícies de peças opostas, a CVT emprega um emissor infravermelho para pré-aquecer as peças opostas. Somente então as peças aquecidas são comprimidas sob vibração suave para concluir o processo. Assim como a soldagem a laser, a CVT pode unir diversos plásticos, completando juntas fortes com mínimo estresse e vibração sobre as peças. 

  • PulseStaking: a tecnologia de PulseStaking permite que componentes variados sejam unidos a estruturas de plástico moldadas, tornando-a uma solução ideal para conectar peças pequenas ou frágeis em conjuntos de iluminação automotiva. Ao contrário dos processos convencionais de ferramentas a quente, que podem danificar ou derreter estruturas de peças próximas, o PulseStaking conta com uma ponta especial que esquenta e resfria instantaneamente. O controle de calor preciso permite que o processo realize a cravação de características de peças estreitamente espaçadas sem danos relacionados ao calor. 

  • Infravermelho: a tecnologia de infravermelho de contorno (CIT) é uma excelente solução para produzir juntas limpas, sem partículas, com altos requisitos de carga mecânica. Durante o processo CIT, as duas metades das peças são mantidas em posição perto de uma placa que emite infravermelho, pré-aquecendo apenas a área de soldagem, sem causar danos às partes internas. Uma vez plasticizada, a placa é removida e as metades são reunidas e podem ser solidificadas novamente sob pressão, produzindo uma solda forte, limpa e livre de partículas. 

  • Soldagem ultrassônica: a soldagem ultrassônica usa vibrações ultrassônicas de alta frequência para criar calor friccional na interface da junta, causando o derretimento de material que permite que peças de plástico se fundam.  A soldagem ultrassônica rápida e eficiente produz vedações herméticas fortes sem adesivos ou fixadores. É frequentemente usada para soldar coberturas de lentes, invólucros e suportes. 

  • Soldagem por placa quente: as superfícies de junção das peças são aquecidas usando uma placa quente ou aquecida até amolecerem, em seguida, são pressionadas conjuntamente para formar uma forte ligação à medida que esfriam. A soldagem por placa quente é adequada para unir componentes de plástico grandes ou irregulares com soldas consistentes e de alta resistência. 

A solda de plástico a laser  é excelente para aplicações estéticas de alto valor, incluindo iluminações automotivas internas e externas. As soldas a laser criam vedações fortes e herméticas sem deixar rebarbas ou partículas, garantindo a limpeza de lentes e distribuição consistente de iluminação para segurança e conveniência. As juntas soldadas a laser também fornecem contornos lisos e quase perfeitos, essenciais para estilos de produto distintos.

A Emerson fornece dois tipos de processos de soldagem a laser Branson: Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTIr®) e soldagem a laser quase simultânea.  

  • A tecnologia Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTIr®) usa feixes de laser e guias de onda específicos em cada peça para aquecer os contornos de toda a junta soldada simultaneamente. Em seguida, as peças de acoplamento são comprimidas conjuntamente para completar as soldagens. O uso de guias de onda personalizados permite uma produção rápida e de alto volume, mesmo quando as peças têm geometrias 3D muito complexas.

  • A soldagem a laser “Quasi-Simultaneous” usa um conjunto programável de laser/espelho para rastrear superfícies de calor, de modo que se adapta prontamente a uma mistura de peças mais variada. Esse processo permite que os fabricantes usem uma única plataforma de soldagem flexível para conectar uma ampla variedade de peças 2D, peças 3D simples e pequenos conjuntos sem a necessidade de guias de onda dedicados e específicos para cada peça.

Ambas as Soldagens de plástico a laser e soldagens de placa quente são amplamente usadas para unir conjuntos de iluminação. As soldagens de placa quente podem ser usadas em peças 3D, como conjuntos de lanternas traseiras quando as tecnologias de vibração ou vibração limpas não forem aplicáveis. No entanto, a solda da placa quente dá lugar à soldagem a laser devido a vários fatores:

  • Em comparação com a soldagem em placas quentes, a soldagem a laser oferece mais precisão, tanto na aplicação de energia térmica quanto na utilização de energia elétrica. A soldagem a laser localiza a aplicação de calor na junta de solda com mais precisão, de modo a garantir mais consistência na fusão de plástico e profundidade da solda, normalmente medida em décimos de milímetro. Em comparação, a soldagem de placa quente esquenta as superfícies das peças da junta a uma profundidade maior, normalmente de cerca de 1,5 mm. A diferença na profundidade de fusão significa que as soldas a laser podem acomodar peças com menos profundidade transversal em áreas de juntas de solda ou com componentes internos localizados mais próximos da junta de solda sem o risco de danos. Com a soldagem a laser, também é possível ajustar a intensidade do calor em diferentes áreas da linha de soldagem, aumentando-a ou diminuindo-a conforme necessário em áreas específicas da junta. Isso é muito difícil de fazer com as ferramentas aquecidas típicas de soldagem de placa quente.  

  • A soldagem a laser também consome menos energia do que a soldagem de placa quente, uma vez que a solda a laser consome energia apenas quando uma solda está sendo realizada. Em contraste, as ferramentas de placa quente devem ser continuamente aquecidas, resultando em consumo contínuo de energia, mesmo quando as ferramentas estiverem ociosas. 

  • Por fim, as soldagens a laser são concluídas em cerca da metade do tempo em comparação com as soldagens de placa quente, pois derretem sem exceder a profundidade transversal das peças. Por isso, as peças projetadas para montagem com laser utilizam menos material plástico, resultando em economia de material para o fabricante.

Os conjuntos plásticos desempenham um papel significativo nas estratégias de redução de peso graças à capacidade de substituir componentes metálicos mais pesados. Veja como a redução de peso e a montagem de plásticos se intersectam na fabricação automotiva: 

  • Substituição de materiais: como os plásticos oferecem uma alta relação resistência-peso em comparação com materiais tradicionais como aço ou alumínio, os fabricantes de automóveis podem reduzir significativamente o peso do veículo enquanto produzem componentes estruturais leves, painéis de carroceria, acabamentos interiores e peças funcionais. 

  • Construção híbrida de materiais: os plásticos podem ser integrados a outros materiais leves, como fibra de carbono, compostos ou alumínio, para criar estruturas híbridas que oferecem resistência, rigidez e durabilidade superiores.  

  • Moldagem por injeção de paredes finas: a técnica de injeção de paredes finas possibilita a fabricação de peças plásticas leves com espessuras reduzidas, enquanto mantém as propriedades mecânicas e a precisão dimensional em componentes como painéis internos, acabamentos do painel e proteções da parte inferior da carroceria. 

  • Plásticos estruturais: plásticos de engenharia avançados com alta resistência, rigidez e propriedades de resistência ao impacto podem ser utilizados para fabricação de componentes estruturais leves em aplicações automotivas. Tecnologias de união de plásticos, como peças e conjuntos de plástico estruturais de conexão de soldagem, garantem integridade estrutural e durabilidade sob condições dinâmicas de carregamento. 

  • Conjuntos integrados: o conjunto de plásticos facilita a integração de múltiplos componentes em conjuntos únicos, reduzindo o número geral de peças e fixadores em um veículo. Os conjuntos integrados simplificam os processos de montagem, minimizam o tempo de montagem e contribuem para a economia de peso, eliminando componentes redundantes e reduzindo o uso de materiais. 

No geral, estratégias de redução de peso na fabricação automotiva utilizam as técnicas de montagem de plásticos para alcançar reduções significativas de peso, melhorar a eficiência do combustível, reduzir as emissões e melhorar o desempenho geral dos veículos, bem como atender aos rigorosos requisitos regulatórios e de segurança.