Limpadores de mesa Bransonic

Conte com os líderes em limpeza ultrassônica para facilidade de uso, precisão e controle em experimentos de laboratório. 

Limpeza ultrassônica: potente, consistente e fácil de usar

Mantenha os equipamentos de laboratório limpos e livres de contaminantes com banhos de limpeza ultrassônica. Os limpadores de mesa da série CPX e M da Bransonic oferecem recursos superiores para um desempenho confiável e consistente. Transdutores industriais resistentes com frequência de 40kHz proporcionam tempos de banho mais curtos e eficientes. A frequência de varredura elimina ondas estacionárias que causam resultados inconsistentes. E o painel de controle está posicionado acima do tanque de limpeza, tornando a operação facilmente acessível e segura contra danos de lavagem. 

Como a Bransonic funciona

Cover image, precision cleaning

Visão geral da limpeza ultrassônica

Os banhos ultrassônicos geram flutuações de pressão controladas de alta magnitude em líquidos, produzindo um processamento consistente em curto período de tempo. Eles são utilizados para limpeza, processamento de amostras e atividades de preparação de amostras, como mistura e homogeneização, lise celular, dispersão de partículas e dissolução de sólidos.
 

Transdutores industriais resistentes com frequência de 40kHz são usados para obter tempos de banho mais curtos e eficientes. A frequência de varredura elimina ondas estacionárias que causam resultados inconsistentes.

Limpadores de mesa

Fallback image

LIMPADORES DE MESA SÉRIE CPX

Os novos banhos ultrassônicos digitais Bransonic das séries CPXH/CPX, com tecnologia auto adaptativa, oferecem qualidade de limpeza líder do setor, com maior precisão no controle de potência e energia. O banho ultrassônico Bransonic CPX oferece recursos digitais de monitoramento de potência para ajuste a cargas leves ou pesadas, controle de potência alta/baixa e modo de repouso. Um período de desgaseificação de até 99 minutos permite que você execute aplicações além da limpeza, como preparação de amostras.