Solda plástica a laser

Tecnologias e soluções de solda plástica a laser que oferecem as juntas mais limpas, sem flash e mais precisas.

O que é soldagem a laser?

A solda plástica a laser inclui processos de união sem partículas, que oferecem estética excepcional e liberdade de design. As soldas suaves a laser não usam fricção ou vibração e são ideais para todas as peças com contornos simples ou 3D que exijam juntas limpas e precisas. A Emerson fornece dois tipos de processos de soldagem a laser Branson: Simultâneo por transmissão Infrared® (STTIr®)  ou quase simultâneo, que proporcionam escalabilidade, tempos rápidos de ciclo e altos rendimentos em uma ampla gama de aplicações.

Como funciona a soldagem a laser

Fallback image

Benefícios da soldagem a laser

Os processos da solda plástica a laser são versáteis, capazes de conectar vários plásticos diferentes e são excelentes para aplicações de alto valor que requerem juntas estéticas e tempos de ciclo rápidos. Eles adaptam peças com formas complexas, distorções ou defeitos menores e componentes pré-montados. Como não há movimento ou vibração durante o ciclo de solda, as soldas a laser podem ser usadas para unir peças com componentes pré-montados, incluindo aqueles em dispositivos médicos, componentes eletrônicos ou conjuntos automotivos.

Soldadores a laser infravermelho de transmissão simultânea direta

Fallback image

Soldadora a laser Branson™ série GLX-1

A soldadora a laser Branson GLX-1 suporta sua necessidade de fabricar peças plásticas micro/pequenas, bem como a crescente demanda da indústria por automação e recursos de IIoT (indústria 4.0). A GLX-1 utiliza tecnologia avançada de soldagem a laser Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTlr®), que oferece maior liberdade de projeto e maior rendimento de produção, além de maior força e qualidade de soldagem com velocidade e flexibilidade excepcionais.

Vídeos

 

 

video-media
Branson High Speed Laser Welding