Embaladores enfrentam muitos desafios para atender às rigorosas regulamentações globais, melhorar a sustentabilidade e se adaptar aos novos materiais de embalagem de base biológica, de película fina e “inteligentes”. Tudo isso durante a readequação e a automatização de processos antigos; melhorando a OEE, o consumo de energia, o material e a eficiência da produção. Em todos os mercados de embalagens, desde produtos médicos a alimentos e cada material, desde películas finas a termoformados, a Emerson está sempre presente como sua parceira global, oferecendo soluções avançadas de vedação ultrassônica e por vibração.

Está em busca de soluções de colagem de plásticos de base biológica, altamente reciclados ou com conteúdo de material único (monomaterial)? As máquinas de vedação ultrassônica BransonTM são totalmente compatíveis com as películas e materiais de embalagem mais recentes. Ao contrário das vedações térmicas que podem falhar devido à contaminação do produto ou encolhimento de materiais, as vedações ultrassônicas oferecem desempenho consistente, controle preciso e menor consumo de energia.
Os recursos flexíveis de embalagem (bolsas, zíperes, bicos, absorvedores de umidade, válvulas de desgaseificação) exigem vedações esteticamente agradáveis, mas duráveis. A ação vibratória dos soldadores ultrassônicos da Branson força os contaminantes a saírem da área de vedação, tornando-a confiável e livre de contaminações. O desempenho e o controle superiores de soldas ultrassônicas reduzem o vazamento, o desperdício e o custo de qualidade.
A tecnologia de vedação ultrassônica da Branson reduz o consumo de materiais, resíduos de produtos e o uso de energia para embalagens plásticas rígidas e, ao mesmo tempo, oferece vedações de alta qualidade. As aplicações incluem embalagens tipo brick, tampas e fechamentos integrados, bicos, embalagens de tampas articuladas invioláveis, caixas e até frascos aerossol. Os controles digitais permitem uma vedação precisa que se ajusta às variações de material.
Quando os equipamentos de vedação térmica perderem a flexibilidade e estiverem desgastados, sendo necessária uma renovação, a Emerson pode adaptar e atualizar suas operações com a tecnologia ultrassônica da Branson, aumentando a produtividade, diminuindo o desperdício e reduzindo o custo da qualidade. Com o apoio de laboratórios globais de aplicações e especialistas em automação, podemos oferecer soluções de embalagem de ciclo rápido e economia de energia para projetos e materiais de pacotes de última geração.