Soldagem ultrassônica de plásticos

As soluções de soldagem ultrassônica de plástico fornecem vedação confiável mesmo nas aplicações mais sensíveis e exigentes

Soluções de soldagem ultrassônica de alto desempenho que simplificam as operações

Para manter a liderança na tecnologia e montagem de baterias de íons de lítio, os fabricantes de células desse tipo de bateria precisam de parcerias que ofereçam conhecimento líder de mercado, soluções inovadoras e suporte global constante. É por isso que os principais designers e fabricantes de baterias confiam na tecnologia de soldagem ultrassônica de metais da Branson, uma marca da Emerson. Do desenvolvimento de aplicações ao lançamento de produtos, a Emerson tem soluções que transformam designs de bateria de íons de lítio de última geração em produtos comerciais.

Como funciona a soldagem ultrassônica

Fallback image

Soldagem ultrassônica de plásticos

A energia ultrassônica tem sido usada para unir termoplásticos por mais de 70 anos. Frequentemente, é escolhido quando as peças são muito complexas ou caras para serem moldadas em uma única peça. 

Na soldagem plástica ultrassônica, um movimento vibratório na face do sonotrodo (amplitude) é transferido para a peça. As vibrações se movem através da peça e criam atrito na interface entre as peças. Isso cria calor e, em seguida, derrete o material. Quando resfriado, uma solda é formada.

Sistemas configuráveis Polaris

The Polaris Core & Advanced are pneumatic actuator options designed for the Polaris Ultrasonic Welding System.

Polaris Core & Advanced

Polaris Core & Advanced são duas opções para atuadores pneumáticos que podem ser selecionadas para criar seu Sistema Polaris configurável ideal para sua aplicação e ambiente de fabricação. A plataforma de soldagem ultrassônica Branson Polaris permite que os fabricantes adotem uma abordagem mais flexível, escalável e controlável para unir componentes. Os atuadores Polaris podem ser adaptados como sistemas de automação ou como sistemas completos autônomos. Emparelhe seu atuador ideal e sua fonte de alimentação com um pacote configurável para atualizar ainda mais as funcionalidades e adequar o sistema à sua aplicação.

Sistemas de bancada de soldador

branson-polaris-electric-actuator-2

Polaris Core & Advanced

Polaris Core & Advanced são duas opções para atuadores pneumáticos que podem ser selecionadas para criar seu Sistema Polaris configurável ideal para sua aplicação e ambiente de fabricação. A plataforma de soldagem ultrassônica Branson Polaris permite que os fabricantes adotem uma abordagem mais flexível, escalável e controlável para unir componentes. Os atuadores Polaris podem ser adaptados como sistemas de automação ou como sistemas completos autônomos. Emparelhe seu atuador ideal e sua fonte de alimentação com um pacote configurável para atualizar ainda mais as funcionalidades e adequar o sistema à sua aplicação.

Bancadas integradas

branson-p-polaris-iw

Soldadora ultrassônica Branson IW

Este sistema autônomo de soldagem de plásticos combina fonte de alimentação de energia, controles de processo, suporte e atuador em uma unidade compacta para a economia de espaço. Além disso, é projetado para uma configuração prática, operação simplificada e fácil realocação dentro da instalação. Excelente para ambientes de laboratório ou para cumprir requisitos de produção de baixo volume. Disponível em configurações de 20 kHz e níveis de potência de 1,25, 2,5 e 4,0 kW.

Fontes de alimentação para automação série DCX da Branson

Branson DCX Series Automation Power Supplies

Fonte de alimentação para automação DCX F da Branson

A família DCX de fontes de alimentação para automação oferece as mais recentes tecnologias de fonte de alimentação ultrassônica e controle de processo contínuo. Circuitos patenteados que fornecem benefícios significativos em relação a desempenho e consistência, aumentando a produtividade e a qualidade da soldagem. Os recursos avançados incluem modo de energia, interface web para controle remoto, proteção por senha, limites de qualidade de solda e uma porta fieldbus EtherNet/IP para controle por um CLP ou por meio de uma rede de controle distribuído em tempo real.

Fallback image

Soldadora ultrassônica portátil LPX da Branson

Os sistemas LPX são destinados a aplicações de solda portáteis que exigem 550 Watts ou menos. O LPX oferece modos contínuo, de tempo e de energia e conta com uma alça na parte traseira que oferece portabilidade prática. Disponível em configurações de 20, 30 e 40 kHz, com níveis de potência que variam de 150 a 550 Watts.

Branson_series40

Sistema de montagem ultrassônica rotativa série 40 da Branson

O sistema de montagem ultrassônica rotativa série 40 da Branson é durável e semiautomático, com um indexador Camco® de precisão e placa de discagem em alumínio, controles pneumáticos, interface do usuário com tela sensível ao toque e uma soldadora ajustável em uma mesa de aterramento Blanchard. Totalmente configuráveis para atender a necessidades específicas, esses sistemas podem ser equipados com sistemas automáticos de “pick and place”, mecanismos de posicionamento ou fixação de peças e portas de ejeção de ar, conforme necessário.