Fontes de alimentação para automação série DCX da Branson

A família DCX de fontes de alimentação para automação oferece as mais recentes tecnologias de fonte de alimentação ultrassônica e controle de processo contínuo. Circuitos patenteados que fornecem benefícios significativos em relação a desempenho e consistência, aumentando a produtividade e a qualidade da soldagem. Os recursos avançados incluem modo de energia, interface web para controle remoto, proteção por senha, limites de qualidade de solda e uma porta fieldbus EtherNet/IP para controle por um CLP ou por meio de uma rede de controle distribuído em tempo real.
Branson DCX Series Automation Power Supplies

Especificações

Interface de dados: USB, Ethernet, EtherNet/IP, Profinet

   Frequência: 20, 30, 40 kHz

    Potência de saída: 0,4 kW, 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 1,5 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

     Modos de solda: Tempo, energia