Estaqueamento térmico

Soluções de estaqueamento térmico para peças plásticas complexas e delicadas.

Tecnologia de estaqueamento térmico para aplicações especializadas

A tecnologia de estaqueamento térmico da Branson permite a junção de componentes a uma moldagem de plástico. O processo de estaqueamento une materiais sem a necessidade de vibração. Isso não resulta em nenhum dano cosmético às superfícies Classe A. O estaqueamento térmico da Branson é uma solução ideal para setores que precisam realizar a união de peças plásticas sensíveis, como os setores Automotivo, Componentes eletrônicos e Médico.

Como funciona o estaqueamento térmico

Fallback image

Estaqueamento térmico

O estaqueamento térmico, também conhecido como estaqueamento termoplástico, é o processo de união de dois materiais diferentes. No estaqueamento térmico, usamos aquecimento e resfriamento local para aumentar a temperatura dos componentes plásticos e permitir que a reformação do plástico seja realizada. Esta reformação pode ser usada em uma ampla variedade de aplicações.

 

As aplicações variam desde o estaqueamento de saliências de plástico para montagem de painéis de portas de carros até a união de PCBs a invólucros de plástico. Os benefícios desta técnica incluem: sem danos por vibração, sem partículas, a capacidade de efetuar o estaqueamento de aplicações com revestimento metalizado e a capacidade de efetuar o estaqueamento em áreas restritas ou de difícil acesso.

Máquinas de estaqueamento térmico PulseStaker Série GPX

Fallback image

Máquina portátil de estaqueamento térmico GPX PulseStaker da Branson

A plataforma Branson GPX PulseStaker é uma tecnologia de estaqueamento térmico que realiza aquecimento e refrigeração instantâneos. A PulseStaker tem altos níveis de segurança, qualidade de produto consistente e economia significativa de energia. É possível implantar a tecnologia PulseStaker em vários níveis de sofisticação, de acordo com as exigências do cliente.

Vídeos

video-media
Pulse Staker