A soldagem ultrassônica é um processo de estado sólido que cria ligações metalúrgicas por meio do atrito de metais ferrosos e não ferrosos. Sistemas e máquinas de soldagem ultrassônica de metais são ideais para soldar metais não ferrosos e atender às demandas de produção de marcas de consumo e OEMs nos setores automotivo, HVAC e de componentes eletrônicos. Esses processos de consumo energético eficiente eliminam a necessidade de adição de materiais ou contaminantes, como agentes de fluxo, soldadores, solventes ou conectores de crimpagem, reduzindo os custos com materiais.
Com extensos testes de materiais e uma rede global de laboratórios, nossa soldagem ultrassônica de metais usa a tecnologia mais recente para gerar ligações estáveis que podem resistir a condições severas.
A energia ultrassônica tem sido usada para unir materiais metálicos por décadas. Na soldagem ultrassônica de metais, materiais diferentes são unidos sem o uso de calor aplicado ou corrente elétrica passando pelos componentes.
A energia ultrassônica pode realizar a soldagem através de contaminantes, fornecendo uma vedação limpa e, ao mesmo tempo, aumentando a qualidade e o controle. Para obter uma vedação de alta qualidade, uma peça é mantida estacionária enquanto a outra é comprimida sob um sonotrodo vibratório. O material atinge um estado plástico onde as moléculas se misturam entre as duas peças, ligando os materiais.
A Ultraweld MWX-100 é a soldadora por ponto mais versátil disponível, oferecendo os mais altos níveis de flexibilidade, eficiência e economia. Pode ser facilmente utilizada em uma ampla gama de aplicações de soldagem de metais não ferrosos. É ideal para soldagens precisas de pequenos metais não ferrosos e conjuntos delicados, como baterias, células fotovoltaicas, sistemas de airbag automotivos, capacitores e outros componentes importantes.
A Branson GMX-W1 realiza a ligação de fios de maneira rápida e confiável enquanto fornece alta manuseabilidade. Seu design de IHM ergonômico, fácil de utilizar e portátil a torna tão fácil de usar quanto um sistema em linha ou de bancada. Este produto foi projetado para chicotes de fios de cobre, embora outros materiais possam ser usados mediante teste e qualificação.
Os sistemas ultrassônicos Ultraseal vedam hermeticamente tubos de cobre e de alumínio. Operações de uma etapa realizam a crimpagem, vedação e corte de tubos carregados em menos de um segundo. Esses sistemas são adequados para automação em altos níveis de eficiência e produtividade.