Emenda de fios GMX-W1 da Branson

A Branson GMX-W1 realiza a ligação de fios de maneira rápida e confiável enquanto fornece alta manuseabilidade. Seu design de IHM ergonômico, fácil de utilizar e portátil a torna tão fácil de usar quanto um sistema em linha ou de bancada. Este produto foi projetado para chicotes de fios de cobre, embora outros materiais possam ser usados mediante teste e qualificação.
Fallback image

Especificações

    Frequência: 20 kHz

    Potência de saída: 4000 W

    Atuação: Pneumática

    Sistema de resfriamento:Ar

    Tipo de pneumático: ar seco e limpo a 5,5 bar (80 psi)

    Recurso especial:Módulo de corte

    Interface do usuário:tela sensível ao toque capacitiva de 22"

        Interface de dados:USB, Ethernet

    energia de entrada:200~230 V monofásica, 25 A máx.

    Dimensões gerais:6.7" (W) x 7.9" (H) x 19.9" (L)