A Branson é líder mundial no projeto, desenvolvimento e fabricação de tecnologias de junção de plásticos e metais. Usando a melhor prática de análise de elementos finitos da indústria, nossos engenheiros analisam os fatores mais críticos para criar ferramentas com a melhor combinação possível de propriedades acústicas e mecânicas.
Para a maioria das aplicações de ferramentas acústicas, esses sonotrodos padrão da Branson podem ser incorporados com sucesso (prontos para uso), sem necessidade de modificações. Eles estão disponíveis nas seguintes configurações: em etapas, catenoidal, exponencial, retangular ou "barra", circular (sólido ou oco), além de sonotrodos com pontas roscadas.
Em nosso processo patenteado de soldagem a laser, a energia do laser atravessa um componente plástico e é absorvida por um segundo componente, aquecendo e fundindo ambos simultaneamente. À medida que a força é aplicada, as peças são unidas. Usado para aplicações de alto volume e para permitir maior flexibilidade no projeto das peças.
A Tecnologia de vibração limpa combina processos de infravermelho e de vibração, oferecendo mais opções e aplicações para um projeto inteligente de juntas de moldagem em peças 3D e muito mais. A tecnologia inovadora da Branson incorpora o pré-aquecimento infravermelho localizado de banda larga na ferramenta de soldagem por vibração.
Além das tecnologias ultrassônicas, a laser e CIT, a Branson oferece ferramentas para outras tecnologias de junção para atender às necessidades de sua aplicação, incluindo: