Cada aplicação industrial de solda de tecido têxtil e não têxtil é diferente e requer uma compreensão profunda do desafio, bem como da tecnologia necessária para resolvê-lo. Nossas soluções ultrassônicas de soldagem de tecidos oferecem baixo consumo de energia e eliminam a necessidade de materiais como cola, clipes ou linhas. De produtos médicos descartáveis a fraldas descartáveis, considere seu desafio de aplicação têxtil resolvido.
A tecnologia ultrassônica para tecidos se destina a produtos médicos profissionais, como aventais resistentes à contaminação, máscaras e outros itens de tecido não têxtil usados em ambientes hospitalares, cujas dobras e vedações dos tecidos devem ser perfeitamente executadas para atender aos requisitos regulatórios. Nossas opções de baixo kHz, para soldagens de alta velocidade e difíceis de unir, nos permitem soldar tecidos específicos com múltiplas camadas e que retêm produtos químicos medicinais, melhorando suas características de limpeza e alta pureza.
Nossa experiência em soldagem de tecidos abrange uma ampla gama de produtos de consumo. Fornecemos opções de baixo kHz para produtos como fraldas projetadas para bebês e adultos. Outros produtos, como protetores de colchões, esfregões domésticos absorventes, capas premium para bancos automotivos e bolsas filtrantes à prova de vazamentos, se beneficiam da tecnologia ultrassônica para criar vedações duráveis sem consumíveis ou risco de danos ao material.