A Branson oferece uma gama completa de opções personalizadas líderes da indústria de junção plástica para aplicações de qualquer tamanho. Desde junções de prateleiras em geladeiras até a montagem de peças de liquidificadores populares, nossa abordagem neutra de processo para tecnologia de soldagem garante que fabricantes industriais usem a melhor tecnologia de soldagem para cumprir as demandas de volumes elevados de suas aplicações.
Os fabricantes de eletrodomésticos de grande porte contam com nossas soluções comprovadas de soldagem de plástico para melhorar a integridade e a usabilidade de refrigeradores, máquinas de lavar, secadoras, lava-louças, tanques de reservatório e muito mais. Projetamos vedações fortes para peças grandes, independentemente da complexidade dos contornos ou do design. Se você precisa garantir que uma solda pode suportar fluídos tóxicos, pressão extrema ou uso repetido, encontraremos a tecnologia que dará a você confiabilidade, consistência e performance.
Aparelhos pequenos exigem juntas de solda precisas, sem partículas, limpas esteticamente e que mantenham padrões de desempenho mesmo com uso extensivo. Nossas soluções de soldagem plástica são projetadas para acomodar as demandas de alto volume e eficiência dos principais fabricantes da atualidade, independe do quão pequeno ou complicado seja o componente. Nossos especialistas estão prontos para assumir qualquer desafio em uma ampla variedade de aparelhos como liquidificadores, cafeteiras, aspiradores de pó, cortadores de grama, motosserras e mais.