Atuadores Polaris Branson

Polaris Core & Advanced são duas opções para atuadores pneumáticos que podem ser selecionadas para criar seu Sistema Polaris configurável ideal para sua aplicação e ambiente de fabricação. A plataforma de soldagem ultrassônica Branson Polaris permite que os fabricantes adotem uma abordagem mais flexível, escalável e controlável para unir componentes. Os atuadores Polaris podem ser adaptados como sistemas de automação ou como sistemas completos autônomos. Emparelhe seu atuador ideal e sua fonte de alimentação com um pacote configurável para atualizar ainda mais as funcionalidades e adequar o sistema à sua aplicação.

Fontes de alimentação Polaris:Cliqueaquipara obter mais informações
The Polaris Core & Advanced are pneumatic actuator options designed for the Polaris Ultrasonic Welding System.

Especificações

    Atuação: Pneumática

        Modos de solda: Tempo, energia, potência, aterramento, distância absoluta e Distância de colapso

    Tamanho do cilindro: 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm

        Interface do usuário: Tela sensível ao toque local, PC HMI

        Conectividade: Ethernet industrial, OPC UA, Ethernet, E/S do usuário

        Fontes de alimentação compatíveis: Polaris P2100 e Polaris 2200