Fontes de alimentação Branson Polaris

As fontes de alimentação Polaris P2100 & P2200 da Branson oferecem desempenho, controle e configurabilidade incomparáveis para qualidade e soldas confiáveis em cada aplicação. A fonte de alimentação conta com os mais avançados modos e configurações de soldagem da Branson, incluindo modos de energia, distância, potência de pico e tempo. A fonte de alimentação aprimorada Polaris permitirá um aumento na produtividade e menos tempo de inatividade da máquina. Ela se adapta perfeitamente ao seu ambiente de fabricação automatizado com uma pequena pegada, conectividade flexível e opções de controle remoto. Configure a fonte de alimentação com um atuador Polaris para atender aos requisitos de sua aplicação, ao mesmo tempo em que ajuda seu negócio a reduzir seu tempo de comercialização e melhorar seu processo de fabricação.

Atuadores Polaris: Clique aqui para mais informações
Branson's Polaris P2100 & P2200 power supplies offer unmatched performance, control, and configurablity for quality and reliable welds in every application.

Especificações

    Modos de solda: tempo, energia, potência, aterramento, distância absoluta & distância de colapso

    Frequência: 20, 30, 40 kHz

    Interface do usuário: Tela sensível ao toque local, PC HMI

        Potência de saída:0,8 kW, 1,25 kW, 1,5 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

    Conectividade: Ethernet industrial, OPC UA, Ethernet, E/S do usuário

        Atuadores compatíveis:Polaris Manual, Polaris Electric