Fabricantes contam com a tecnologia da Branson quando surge a necessidade de produção de EPIs não têxteis de alto volume, para altas velocidades de processo e saída repetível. Nosso processo de soldagem ultrassônica pode cortar, soldar e unir tecidos não têxteis em velocidades excepcionais. Ele substitui os processos tradicionais com agulha e linha, o que pode deixar saídas pela máscara, levando a uma possível exposição a patógenos. Os equipamentos ultrassônicos tornam a produção de EPIs fácil de escalar e implantar, desde estações de bancada até linhas de processo totalmente automatizadas
Para proteção contra patógenos infecciosos, os trabalhadores da linha de frente confiam nos respiradores N95 fabricados com várias camadas de tecidos não têxteis. Os ativos ultrassônicos da Branson criam laminados ao cortar e unir várias camadas de tecidos não têxteis de filamentos contínuos termossoldados com uma camada de derretimento médio ou nanotecnologia de material carregado ou ativado. Os equipamentos ultrassônicos cortam e costuram os contornos da máscara e fixam os elásticos e tiras ou fazem furos com reforço para bandas elásticas.
Fabricantes enfrentam desempenho abaixo do padrão em relação a equipamentos de soldagem, paradas de máquina, superaquecimento, baixos rendimentos e tempos de ciclo lentos. A Emerson oferece avaliações de desempenho no local, resolução de problemas e serviços de atualização para praticamente qualquer marca de soldadora ultrassônica. Após revisão e diagnóstico do projeto dos ativos no local, nossos especialistas podem recomendar e implementar atualizações compatíveis que aumentem a saída de seus equipamentos essenciais, melhorem a qualidade do produto, aumentem o rendimento e mantenham seu processo de produção funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana