Produtos
Indústrias
Suporte
Nossos negócios
Banhos ultrassônicos Bransonic
Corte e vedação
Estaqueamento térmico
Ferramentas personalizadas
Disruptores e homogeneizadores de células ultrassônicas
Limpeza ultrassônica
Soldagem a laser
Soldagem por infravermelho
Soldagem por vibração
Soldagem ultrassônica de metais
Soldagem ultrassônica de plásticos
Bateria
Eletrodomésticos
Setor automotivo
Componentes eletrônicos
Dispositivos médicos
Embalagens
Setor têxtil
Assistência na aplicação
Contate-nos
Serviços de pós-venda
Peças e serviços
Soldadora de plástico ultrassônica 2000X Micro da Branson
Atuação: Pneumática
Tamanho do cilindro: 1.5
Interface de dados: USB, Ethernet
Frequência: 40 kHz
Potência de saída: 0,8 kW
Entre em contato com um representante da Branson
Conecte-se com o serviço e suporte da Branson
Converse com nossos especialistas para encontrar a solução certa para as necessidades da sua aplicação.