Microatuador 2000Xc da Branson

O microatuador 2000Xc da Branson combina soldagens precisas e consistentes de alta qualidade com dados detalhados, tempo de ciclo rápido e controle de processo em um fator de forma compacto. O perfil do atuador é otimizado para aplicações de 40 kHz que requerem economia de espaço em automação ou uso de bancada.
2XcMicroActuator

Especificações

    Atuação: Pneumático

    Nível de controle: aec

    Tamanho do cilindro: 40 mm

    Frequência:  40 kHz

    Potência de saída: 0,8 kW

    Característica especial: Configurações totalmente componentes eletrônicos, protegidas por senha. Fator de forma compacto

    Interface do usuário: Tela sensível ao toque, LCD

    Modos de solda: Tempo, Energia, Distância, Potência de pico, Detecção de Aterramento