Soldadora ultrassônica 2000Xd da Branson

A soldadora 2000Xd conta com os mais avançados modos e configurações de soldagem da Branson, incluindo modos de energia, distância, potência de pico e tempo. A amplitude digital, bem como o perfil de amplitude patenteado da Branson, fornece o controle necessário para aplicações críticas de ajuste fino. Os recursos de autodiagnóstico, monitoramento de processo e gráficos permitem o monitoramento em tempo real do processo
2000Xc Welding System; w/o monitor

Especificações

    Atuação: Pneumático

    Nível de controle: aed

    Tamanho do cilindro: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25

    Interface de dados: USB, Ethernet

    Frequência: 15, 20, 30, 40 kHz

    Potência de saída: 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

    Interface do usuário: Tela sensível ao toque, LCD

    Modos de solda: tempo, energia, distância, potência de pico, detecção de aterramento