Soldadora ultrassônica Branson 2000Xea

Projetada para cobrir uma ampla gama de aplicações, a soldadora 2000Xea facilita a soldagem nos modos de tempo, pico de potência e energia. Com controle de amplitude digital e o patenteado perfil de amplitude da Branson, a 2000Xea permite uma otimização digital da receita de soldagem.
Branson_2000Xea_Ultrasonic_Welder

Especificações

    Atuação: Pneumática

    Nível de controle: ae

    Tamanho do cilindro: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25

    Interface de dados: USB, Ethernet

    Frequência: 15, 20, 30, 40 kHz

    Potência de saída: 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

    Interface do usuário: Tela sensível ao toque, LCD

    Modos de solda: tempo, energia, potência de pico, detecção de aterramento