Soldadora ultrassônica 2000Xt da Branson

O soldador 2000Xt acomoda soldagem básica no modo de tempo e no modo de pico de potência. Um kit opcional de detecção de aterramento facilita as aplicações de corte e selo. O controle de amplitude digital é usado para ajustar com precisão aplicações críticas, enquanto o autoajuste digital com memória proporciona um ajuste totalmente automático e armazena frequências de sonotrodo ao fim de cada soldagem.
Branson_2000Xt_Ultrasonic_Welder

Especificações

    Atuação: Pneumática

    Nível de controle: t

    Tamanho do cilindro: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25

    Interface de dados: USB, Ethernet

     Frequência: 15, 20, 30, 40 kHz

    Potência de saída: 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

    Interface do usuário: Tela sensível ao toque, LCD

    Modos de solda: tempo, potência de pico, detecção de aterramento