O gerador ultrassônico da série GCX da Branson oferece uma variedade completa de funções para atender a todos os requisitos de limpeza de precisão. Usados em tanques de limpeza simples ou em sistemas de limpeza totalmente integrados, os modelos da série GCX oferecem limpeza precisa, rápida, consistente e econômica.
Especificações
Configurações do elemento: 6, 12, 18, 24, 36, 48
Tensão de entrada: 110 V, 208/230 V
Potência nominal de saída: 50 watt por elemento
Frequência de saída: 25kHz, 40kHz, 80kHz, 120kHz, 170kHz