Controladores Branson GCX de comutação de 4 frequências

Ao usar o oscilador Branson GCX de 4 frequências e o controlador de comutação de frequência, 4 (ou quaisquer 3) frequências podem ser livremente selecionadas e osciladas. A capacidade de alternar entre frequências torna a limpeza ultrassônica muito eficiente e também pode ser usada como um dispositivo de avaliação de limpeza.
Branson GCX 4-Frequency Switching Controllers

Especificações

    Configuração do elemento:  6, 12, 18 ou 24

    Tensão de entrada:  100V~240V±10%, ou 208V~230V±10%

    Potência média de saída:  40W por elemento

    Frequência de saída:  3 níveis: 40kHz/80kHz/120kHz, ou 80kHz/120kHz/170kHz
                                        4 níveis: 40kHz/80kHz/120kHz/170kHz

    Dimensão (mm):  320 (W) X 430 (D) X 149 (H)