A soldadora a laser Branson GLX-1.5 suporta sua necessidade de fabricar peças plásticas de médias a grandes, bem como a crescente demanda da indústria por automação e recursos de IIoT (indústria 4.0). A GLX-1.5 utiliza tecnologia avançada de soldagem a laser Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTlr®), que oferece maior liberdade de projeto e maior rendimento de produção, além de maior força e qualidade de soldagem com velocidade e flexibilidade excepcionais.
Especificações
Velocidade máxima da mesa elevatória: 500 mm/s
Atuação: Servo
Energia do laser fornecida à linha de solda: Até 1000 W