Soldadora a laser Branson™ série GLX-3

A soldadora a laser Branson GLX-3 suporta sua necessidade de fabricar peças plásticas grandes, bem como a crescente demanda da indústria por automação e recursos de IIoT (indústria 4.0). A GLX-3 utiliza tecnologia avançada de soldagem a laser Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTlr®), que oferece maior liberdade de projeto e maior rendimento de produção, além de maior força e qualidade de soldagem com velocidade e flexibilidade excepcionais.
Fallback image

Especificações

    Velocidade máxima da mesa elevatória: 500 mm/s

    Atuação: Servo

    Energia do laser fornecida à linha de solda: Até 2000 W

    Protocolo de comunicação: CANopen

    Sistema de resfriamento: Resfriado a água e a ar

    Interface de dados: USB, Ethernet