Séries GLX-AP, GLX-AS Branson™

A demanda por automação e eficiência avançadas do setor produtivo está em alta, e a Branson está na dianteira com soluções a laser inovadoras. Os modelos GLX-AP e GLX-AS foram projetados para suprir a crescente necessidade da Indústria 4.0 para automação e Internet das Coisas Industrial (IIoT). Esses sistemas avançados facilitam a integração perfeita e a produtividade aprimorada em ambientes modernos de produção. A versão GLX automatizada gerencia eficientemente todo o processo de soldagem, combinando força de fixação e energia de soldagem, mediante o uso da tecnologia patenteada STTIr® (Simultaneous Through Transmission Infrared — transmissão infravermelha simultânea por passagem direta) da Branson. Disponíveis através do sistema servo (GLX-AS) ou atuador pneumático (GLX-AP), esses sistemas garantem confiabilidade na soldagem simultânea a laser, projetada para operar como soluções integradas dentro de linhas de automação complexas, por meio de controladores de processo de solda independentes e autônomos. Com foco na precisão, a série GLX elimina a vibração e o movimento linear, reduzindo partículas e promovendo soldagens uniformes. O feedback contínuo dos sensores de circuito fechado melhora a qualidade, a precisão e a consistência da soldagem. Otimizados para oferecer velocidade e alta produtividade, esses sistemas incorporam o banco de lasers de alta potência da Branson que proporcionam um desempenho excepcional, estabelecendo um novo padrão de soluções automatizadas de soldagem a laser nos setores de produção.
Branson Series GLX-AP, GLX-AS

Características

  • Integração perfeita: adaptados para processos automatizados, os modelos GLX-AP & GLX-AS combinam força de aperto com energia de soldagem precisa, oferecendo confiabilidade incomparável na soldagem simultânea a laser.
  • Excelência tecnológica: escolha entre um sistema servo (GLX-AS) ou atuador pneumático (GLX-AP) para obter um desempenho superior da tecnologia a laser STTIr.
  • Engenharia de precisão: realize soldagens homogêneas com redução de partículas graças à tecnologia patenteada de transmissão infravermelha simultânea por passagem direta (STTIr®) da Branson.
  • Sistemas de feedback avançado: sensores de circuito fechado melhoram continuamente a precisão e a consistência da solda, garantindo precisão e repetibilidade.
  • Sincronização de parâmetros de soldagem: capacidade de sincronizar parâmetros de soldagem em várias unidades, com acessórios adicionais de SIG.
  • Escalabilidade: compatível com o controle de até 10 unidades de solda adicionais via IHM Web.
  • Padronização: uso do conceito de tecnologia de automação harmonizada e padronizada da Branson.
  • Acesso a analytics e informações: fácil acesso a informações e analytics do sistema por meio de recursos OPC-UA e Fieldbus.
  • Desempenho de alta velocidade: otimização da produção com o banco de lasers de alta potência da Branson que proporcionam resultados rápidos e de alta qualidade.
  • Operação wireless e sem operação manual: flexibilidade aprimorada por meio de IHM baseada na Web para configuração e ajuste de parâmetros.
  • Descubra a opção de pacote médico GLX-1AS de Branson. Eleve seus processos de produção com o Pacote Servo Médico GLX-AS de Branson, apresentando prontidão para sala limpa ISO 8, melhorias de grau alimentar, componentes servo de aço inoxidável, software em conformidade com a FDA 21 CFR Parte 11 e MDR da UE 2017/745 e serviços de rede personalizáveis para backup e sincronização de máquinas, todos projetados para garantir confiabilidade, segurança e desempenho incomparáveis