Soldador por ponto ultrassônico Branson GMX-20DP

O soldador por ponto ultrassônico Branson GMX-20DP foi projetado e construído para garantir o mais alto grau de confiabilidade e qualidade de solda. O design mecânico exclusivo da GMX-20DP permite uma ampla gama de aplicações complexas, proporcionando altos níveis de precisão e controle do processo.
Fallback image

Especificações

     Dimensão geral (atuador):425 mm x 312 mm x 890 mm (16,7" x 12,3" x 35")

    Peso bruto:140 kg (308 lb)

    Tensão de trabalho: 220 V (4 kW), trifásico 480 V (5,5 kW)

    Requisito de fornecimento de ar:Mínimo de 0,6 MPa, 87 psi

     Curso máximo:50 mm

    Curso válido: 11-45 mm