Soldadora de ponto ultrassônica GMX-20MA da Branson

A GMX-20MA da Branson é uma soldadora de ponto ultrassônica recém-desenvolvida com design mecânico robusto e monitoramento preciso do processo de soldagem. A GMX-20MA garante alta qualidade e consistência de soldagem e desempenho superior da tecnologia ultrassônica de soldagem de metais Branson aos nossos clientes.
Fallback image

Especificações

    Dimensão geral (somente atuador): 425 x 329 x 750 (mm) (C x L x A)

    Peso bruto:90 kg

    Tensão de trabalho: 220 V (4 kW), trifásico 380 V (5,5 kW)

    Requisito de fornecimento de ar:Mínimo de 0,6 MPa, 87 psi

    Curso máximo: 50 mm

    Curso válido: 11-45 mm

    Controlador de fonte de alimentação:2000Xct