Soldadora ultrassônica de metais GMX-HP da Branson

A GMX-HP é a mais nova adição ao portfólio de produtos de soldagem ultrassônica de metais GMX da Branson. O design mecânico único e inovador e a fabricação de precisão conferem à GMX-HP uma capacidade de soldagem superior e excelente qualidade para baterias de alta energia, grandes terminações de fios transversais e barramentos.
Fallback image

Especificações

    Dimensão geral (somente atuador): 613,6 x 510,25 x 978 (mm) (C x L x A)

    Peso bruto: 270 kg

        Tensão de trabalho:400-480V (Máx. 8 KW)

    Requisito de fornecimento de ar:Mínimo de 0,6 MPa, 87 psi

    Curso máximo: 100 mm

    Curso válido: 20-95 mm