Soldadora por ponto GMX-L20A da Branson

A soldadora ultrassônica de metais GMX-L20A da Branson™ foi projetada e construída para garantir o mais alto grau de confiabilidade e qualidade de soldagem. A soldagem ultrassônica de metais oferece aos nossos clientes uma solução superior, melhor desempenho, mais produtividade e manutenção reduzida.
Fallback image

Especificações

Atuação: Pneumática

Sistema de resfriamento:Ar

Interface de dados:USB, Ethernet

Frequência:20 kHz

Potência de entrada: 200–230 V, 50/60 Hz (para 4 kW); 260–528 V, 50/60 Hz, trifásica (para 5,5 kW)

Potência de saída:4.000 W, 5.500 W

Dimensões gerais: 283 mm x 260 mm x 468 mm (A x L x C) (varia de acordo com os diferentes acessórios)

Tipo de pneumática: ar seco e limpo a 5,5 bar (80 psi)

Característica especial:Proteção por senha

Interface do usuário: tela sensível ao toque

Modos de solda:Tempo, energia