Soldadora ultrassônica por ponto Branson GMX-Micro

A soldadora ultrassônica por ponto Branson GMX-Micro foi projetada e desenvolvida para garantir o mais alto grau de confiabilidade e qualidade de solda. O design mecânico exclusivo da GMX-Micro permite uma ampla gama de aplicações complexas, proporcionando altos níveis de velocidade, precisão e controle do processo.
Branson GMX-Micro Ultrasonic Spot Welder

Especificações

    Frequência: 20 kHz

    Ar comprimido:80 psi (5,5 barra) ar limpo e seco

    Tensão de trabalho 4kW:200-230 V, 50-60 Hz, monofásico

    Corrente nominal 4kW:25 A máx. a 200 V / fusível de 25 A

    Tensão de trabalho 5,5kW: 360-528 V, 50-60 Hz, trifásico

    Corrente nominal 5,5kW: 15 A máx. a 200 V / fusível de 20 A