Soldadora ultrassônica GSX da Branson

Solução projetada para prestar suporte a uma demanda constante de montagem de componentes plásticos pequenos e complexos. A plataforma de soldagem ultrassônica Branson GSX oferece tecnologia de união flexível, avançada e intuitiva, sendo projetada para otimizar e garantir soldas de qualidade e, ao mesmo tempo, ajudar os fabricantes a cumprir os prazos do projeto e fornecer o retorno esperado sobre os investimentos.
TheGSX-E1Series:ElitePrecisionisanewgenerationofultrasonicwelders

Especificações

    Atuação:  Sistema de acionamento avançado eletromecânico

    Nível de controle:  Precisão Elite, Precisão Elite+

    Interface de dados:  USB

   Frequência: 20, 30, 40 kHz

    Potência de saída: 0,8 kW, 1,25 kW, 1,5 kW, 2,5 kW e 4,0 kW

    Interface do usuário:HMI (10" tela sensível ao toque HMI)

    Modos de solda: Tempo, Energia, Potência de pico, Detecção de aterramento, Distância (colapso & absoluto), Modo de solda dinâmica

    Faixa de força:Até 2500 Newtons