Maßgeschneiderte Werkzeuge von Branson

Wenden Sie sich an Bransons Spezialistenteam für Werkzeugentwicklung, um Ihre Schweiß- oder Fügeverfahren zu optimieren.

Werkzeuge für alle Ihre Verbindungsanforderungen

Branson ist Weltmarktführer in Design, Entwicklung und Herstellung von Technologien für das Schweißen von Kunststoff und Metall. Unsere Ingenieure analysieren die wichtigsten Faktoren Ihrer Anwendung unter Verwendung der Finite-Elemente-Methode, einem Best-Practice-Ansatz der Branche, um Werkzeuge mit der bestmöglichen Kombination von akustischen und mechanischen Eigenschaften zu entwickeln.

Branson-Sonotroden für das Ultraschallschweißen

Fallback image

STANDARD-SONOTRODEN

Bei den meisten akustischen Werkzeuganwendungen können Bransons Standard-Sonotroden erfolgreich eingesetzt werden (gebrauchsfertig!), Modifikationen sind nicht erforderlich. Sie sind in folgenden Konfigurationen erhältlich: Stufen-, Catenoid- oder Exponentialverlauf, rechteckig oder „Stange“, rund (massiv oder hohl) sowie gezapfte Sonotroden mit Gewindespitze. 

Werkzeuge für Laserschweißen

Bei unserem patentierten Laserschweißprozess dringt die Laserenergie durch eine Kunststoffkomponente hindurch und wird dann von einer zweiten absorbiert, so dass beide simultan erhitzt werden und verschmelzen. Durch die Anwendung von Druck werden beide Teile miteinander verbunden. Diese Technologie kommt bei Anwendungen mit hohem Durchsatz zum Einsatz und ermöglicht ein flexibleres Teiledesign.

Werkzeuge für die Clean-Vibration-Technologie (CVT)


Unsere Technologie für sauberes Vibrationsschweißen, die Clean Vibration Technology, kombiniert Infroarot mit Vibrationsprozessen. Dadurch bietet sie vermehrte Optionen und Anwendungsmöglichkeiten für ein smartes Design der Fügungen von Spritzgussteilen bei 3D-Teilen und sonstigen Anwendungen. Die innovative Technologie von Branson integriert lokalisierte breitbandige Infrarotstrahler im Vibrationsschweißwerkzeug zum Vorwärmen der Schweißzone.

Spin welding c/u

Werkzeuge für weitere Verbindungstechniken

Abgesehen von Lösungen für das Ultraschall-, Laser- und CIT-Schweißen bietet Branson Werkzeuge für weitere Verbindungs- und Schweißtechnologien für Ihre Anwendungsanfordernungen. Hier weitere Beispiele:

  • Wärmebehandlung
  • Rotationsschweißen
  • Infrarotschweißen
  • Heizelementschweißen
  • Vibrationsschweißen