Branson bietet ein komplettes Spektrum an kundenspezifischen und branchenführenden Optionen für Kunststoffverbindungen für Geräte jeder Größe. Vom Verbinden der Einlegeböden in Kühlschränken bis zum Zusammenfügen der Teile von populären Mixern: Unser verfahrensneutraler Ansatz für Schweißtechnik stellt sicher, dass industrielle Hersteller zur Erfüllung der starken Nachfrage nach ihren Produkten die optimale Schweißtechnik einsetzen.
Großgerätehersteller suchen bei uns bewährte Lösungen für das Kunststoffschweißen. Sie wollen damit die Integrität und Benutzerfreundlichkeit von Kühlschränken, Waschmaschinen, Trocknern, Geschirrspülern, Vorratsbehältern und vielem mehr verbessern. Wir entwerfen starke Versiegelungen für große Teile, egal wie komplex die Konturen sind oder wie herausfordernd das Design ist. Ganz gleich, ob Sie sicherstellen müssen, dass eine Schweißnaht giftigen Flüssigkeiten, extremem Druck oder wiederholter Verwendung standhalten kann, wir finden die Technik, die Zuverlässigkeit, Beständigkeit und Leistung liefert.
Kleine Geräte erfordern präzise, partikelfreie, ästhetisch saubere Schweißverbindungen, die auch bei intensiver Nutzung die Einhaltung der Leistungsstandards gewährleisten. Unsere Kunststoffschweißlösungen sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen der heutigen führenden Hersteller für hohes Volumen und hohe Effizienz gerecht werden, so klein oder kompliziert die Komponente auch sein mag. Unsere Experten sind bestens vorbereitet auf Ihre härtesten Anforderungen für Mixer, Kaffeemaschinen, Staubsauger, Rasentrimmer, Kettensägen und vieles mehr.