Laser-Kunststoffschweißen

Technologien und Lösungen zum Laser-Kunststoffschweißen für die saubersten und präzisesten, gratfreie Schweißverbindungen.

Was ist Laserschweißen?

Laser-Kunststoffschweißen umfasst partikelfreie Verbindungsverfahren, die ein außergewöhnliches Erscheinungsbild und Designfreiheit bieten. Schonende Laserschweißungen arbeiten ohne Reibung oder Vibration und eignen sich ideal für einfache oder 3D Bauteile, die saubere und präzise Schweißverbindungen erfordern. Emerson bietet zwei verschiedene Branson-Laserschweißverfahren an – Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTIr®) oder quasi-simultan –, die Skalierbarkeit, schnelle Zykluszeiten und eine hohe Produktionsleistung bei einer Vielzahl von Anwendungen bieten.

So funktioniert das Laserschweißen

Fallback image

Vorteile des Laserschweißens

Laser-Kunststoffschweißverfahren sind vielseitig, können verschiedenste Kunststoffe verbinden und eignen sich hervorragend für hochwertige Anwendungen, die ästhetische Schweißverbindungen und kurze Zykluszeiten erfordern. Sie eignen sich für komplexe Bauteilformen, kleinere Verformungen oder Defekte sowie vormontierte Komponenten. Da während des Schweißzyklus weder Bewegungen noch Vibrationen auftreten, können Laserschweißungen verwendet werden, um Bauteile mit vormontierten Komponenten zu verbinden, z. B. in Medizingeräten, in der Elektronik oder bei der Automobilmontage.

Laserschweißmaschinen mit Durchstrahlverfahren

Fallback image

Laserschweißmaschine Branson™ Serie GLX-1

Die Laserschweißmaschine Branson GLX-1 unterstützt Sie bei der Herstellung großer Kunststoffteile sowie der Befriedigung der wachsenden industriellen Nachfrage nach Automatisierung und IIoT (Industrie 4.0). Die GLX-1 nutzt die fortschrittliche Laserschweißtechnologie STTlr® (Simultaneous Through-Transmission Infrared®), die Ihnen mehr Gestaltungsfreiheit und höheren Produktionsdurchsatz sowie hervorragende Schweißnahtfestigkeit und Qualität bei außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Flexibilität bietet.

Videos

 

 

video-media
Branson High Speed Laser Welding