Sonifier

Übernehmen Sie die Kontrolle über die Probenverarbeitung mit Bransonic-Sonifiern der Modellreihe SFX.

Das Potenzial fortschrittlicher Zelldisruptoren und Homogenisatoren

Holen Sie sich die fortschrittlichsten Ressourcen zur Probenverarbeitung ins Labor – die SFX-Modellreihe der Branson-Sonifier. Seit 1960 setzt Bransonic mit seinen Sonifiern in der Labortechnik die Standards bei der Entgasung von Flüssigkeiten, der Beschleunigung chemischer Reaktionen, der Herstellung von Liposomen und in der Genomforschung. Und jetzt können Sie erstmals auch den genauen Energiepegel angeben, der bei Ihrem Experiment angewandt werden soll. Das gibt Ihnen die Kontrolle über eine wichtige Variable, die bei anderen Ultraschalltechnologien zur Flüssigkeitsdisruption nicht verfügbar ist.

Sonifier-Modelle

Fallback image

SONIFIER SFX 150

Die Ultraschall-Zelldisruptoren und -Homogenisatoren der Marke Branson Sonifier®eignen sich als vielseitige Laborgeräte für ein breites Spektrum an Anwendungen in der Flüssigkeitsverarbeitung.