Infrarot-Kunststoffschweißen

Partikelfreie Verbindungen mit hoher mechanischer Belastbarkeit. Perfekt geeignet für Sensoren, Elektronikgehäuse und Medizinprodukte.

Skalierbare Lösungen für saubere 3D-Formen

Bransons Infrarot-Kunststoffschweißsysteme bieten ein sauberes Verbinden gleichartiger und ungleichartiger Werkstoffe. Sie eignen sich ideal für empfindliche Teile. Die äußerst präzise Prozess- und 3D-Steuerung bietet komplexe Produktausführungen mit ästhetisch ansprechenden Schweißnähten. 

Mit dem Laser-Kunststoff- und dem Kunststoffvibrationsschweißverfahren verfügt Emerson über das breiteste Portfolio an Verbindungslösungen in Verbindung mit unübertroffener technischer Unterstützung.

Funktionsweise

Fallback image

Infrarotschweißen

Beim Infrarotschweißen werden intensive Infrarotstrahlen verwendet, um Kunststoffe unmittelbar vor dem Schweißen schnell zu erwärmen. Emersons Branson-Technologien erzeugen saubere, klare Schweißnähte und verfügen über fortschrittliche 3D-Formfähigkeiten, ein überlegenes Erscheinungsbild und eine energieeffiziente Produktion, was für die Hersteller von heute wichtig ist.

Fallback image

Infrarot-Kunststoffschweißmaschine Branson GIX-1.5

Die GIX Infrarot-Plattform von Branson ist eine Lösung, die maximale Ästhetik, Integrität und Funktionalität bietet. Zu den vielen Vorteilen der Infrarot-Technologie gehören die saubere, klare Ästhetik der Schweißnähte und die verbesserte Designflexibilität.