Schweißlösungen für die Automobilmontage

Kunststoff- und Metallschweißlösungen für die Herstellung und Montage von Elektrofahrzeugen und Automobilkomponenten

Herausforderungen bei der Montage von Fahrzeugen

Die Automobilhersteller stehen in einem unerbittlichen Wettbewerb und brauchen kontinuierlich mehr Effizienz, Sicherheit, Komfort und Zuverlässigkeit. Die Montageprozesse in der Automobilindustrie verändern sich ständig und umfassen heute ein nie dagewesenes Spektrum an leichten Hochleistungskunststoffen, Metallen, kompakten Sensoren, hochentwickelter Elektronik und Komponenten unter der Motorhaube: eine Herausforderung für die Montage wie keine andere. Die Schweiß- und Montagelösungen von Emerson unterstützen Sie bei der Bewältigung jeder Herausforderung – überall, jederzeit und weltweit.

Fallback image

Wir unterstützen die Produktion von Elektrofahrzeugen und Komponenten

Um die Produktion von elektrischen und autonomen Fahrzeugen zu bewältigen, brauchen Hersteller Partner wie Emerson, die marktführende Montagelösungen auf weltweiter Basis entwickeln und unterstützen können. Mit unseren Metallschweißlösungen können Sie energiereiche, schnellladende Akkupacks sowie große Ladekabel und kleine Stromkreise, Kabelbäume und Datenleitungen miteinander verbinden. Zur Zeit werden folgende Bauteile durch Kunststoffschweißverbindungen zusammengefügt: Interieur-Bauteile wie Zierleisten und Sitzverkleidungen, Instrumente, Beleuchtung und elektrische Bauteile.

Car headlight with copy space macro view. Led or xenon lamp. Closeup of modern prestigious car. 3d illustration.

Stil, Komfort und Sicherheit durch bessere Beleuchtung

Neben der Sicherheit spielen Leuchten und Beleuchtung auch für Design, Komfort und Leistung von Fahrzeugen eine zunehmend wichtige Rolle. Leichte Kunststoffscheinwerfer, Rückleuchten und Lichtleisten bieten sensorgesteuerte, adaptive Funktionen und ein schlankes, konturiertes Erscheinungsbild. Innen- und Umgebungsleuchten sowie Bedienelemente lassen sich nahtlos in Kunststoffe, Verkleidungen und Anzeigen integrieren. All diese Komponenten lassen sich mit den verschiedenen Lösungen der Marke Branson verbinden, seien es Metall- und Kunststoffschweißverbindungen oder Lösungen mit Technologien wie Kontaktnieten, Laser- oder Vibrationschweißen von Emerson.

 

Fallback image

Leichte, stilvolle Komponenten für den die äußere Gestaltung von Automobilen

Präzisionsschweißen für die Verbindung von Leichtbauwerkstoffen, energieeffiziente Fahrzeugkomponenten für CO2-arme Antriebssysteme. Das Branson-Kunststoffschweißen für die Automobilindustrie verbindet die präzisen, gratfreien Konturen von Baugruppen wie Scheinwerfer, Rückleuchten und zentrale Bremsleuchten. Die Technologie verbindet, verschweißt und schützt die Linsen und Sensoren von adaptiven Geschwindigkeitsreglern, Beleuchtung und Kameras. Unsere Metallschweißverbindungen gewährleisten die Verbindung kritischer Stromkreise und Datenverbindungen für Fahrersteuerungen, Instrumentenanzeigen und das Antriebsstrangmanagement.

Fallback image

Intelligentere Designansätze für die Interieur-Anwendungen

Das Fahrerlebnis ist mehr als Bewegung – es ist die Interaktion mit Instrumenten und Anzeigen, Information, es ist Klang, Gefühl und Komfort. Die Technologien von Branson für die Automobilmontage integrieren Teile wie Linsen, Schalter, Touchscreens, Elektronik, Verkabelung, Sensoren und Daten-/Stromanschlüsse in Steuerungen und Beleuchtung, und sie sorgen für Komfort und die Verfügbarkeit von Information. Vom Armaturenbrett bis zur Konsole – unser Know-how in der Schweißtechnik hilft Ihnen dabei, ein aufregenderes, ansprechenderes und komfortableres Fahrerlebnis zu schaffen.

Fallback image

Fertigung und Montage von Automobilkomponenten unter der Motorhaube

Für die Steuerelemente unter der Motorhaube werden leichte Kunststoff- und Verbundwerkstoffe verwendet, die für den Einsatz bei hohen Temperaturen entwickelt wurden. Branson hat das breiteste Angebot an Kunststoffschweißtechnik für die Automobilindustrie, um diverse Komponenten zuverlässig zu verbinden: Ultraschall mit kurzen Zykluszeiten, partikelfreie Lasertechnologie sowie Schweißverfahren wie Infrarot-, Vibrations-, Rotations- oder Heizelement-Schweißen.  Diese Lösungen verbinden einander ähnliche wie auch sehr unterschiedliche Werkstoffe in großen und kleinen Bauformen mit außergewöhnlicher Kontrolle und Konsistenz.

video-media
Elektrofahrzeuge steht für weit mehr als nur Personenkraftwagen und Kleinfahrzeuge

Die Hinwendung der Automobilindustrie hin zu Elektrofahrzeugen ist täglich Thema, und dabei dreht sich in der Regel alles um leichte Fahrzeuge.  Was aber bedeutet für die Fertigungsindustrie das schnelle Wachstum im Bereich mittelschwerer und schwerer Nutzfahrzeuge, gewerblicher Flotten wie Stadtbussen, von Industriemaschinen und anderen Fahrzeugtypen wie Schiffen und Freizeitfahrzeugen?