Ultraschall-Schneidetechnik

Die Ultraschall-Schneidtechnologie bietet überlegene Leistung in Bezug auf Präsentation, Verarbeitungsgeschwindigkeit, Reinigung und Ausfallzeiten.

Lösungen für Präzisionsschneiden zur schnelleren Verarbeitung

Ganz gleich, ob Sie Verpackung versiegeln, Vliesstoffe verarbeiten, Materialbahnen schneiden oder andere Anwendungen benötigen: Ultraschall ist die Lösung. Ultraschall macht Verbrauchsmaterialien überflüssig, bietet höhere Geschwindigkeiten, reduziert Ausschuss und senkt den Energieverbrauch durch den Einsatz von Hochfrequenz-Vibrationsmessern, die das Anhaften an Lebensmittel, Gummi oder Kunststofffolien verhindern und die Lebensdauer des Werkzeugs verlängern.

Bewährte Einsatzgebiete

ultrasonic cutting of meat rolled cheese

Lebensmittelschnitt

Die Ultraschall-Schneidtechnologie für Lebensmittel geht über die Grenzen konventioneller Schneidsysteme hinaus, da statt einer statischen eine schwingende Klinge zum Einsatz kommt. Unsere fundierte Erfahrung umfasst weiche, harte, warme, gefrorene und vielschichtige Lebensmittel, darunter Backwaren, Fleisch, Milchprodukte, Gemüse und Süßwaren. 

Fallback image

Gummischnitt

Beim Ultraschallschneiden sind das Anwendungswissen und die Expertise von Branson in der Gummiindustrie unübertroffen. Insbesondere zeichnet uns unsere Fähigkeit aus, die Finite-Elemente-Analyse (FEA) durch erfahrene Ingenieure zu nutzen, um die wichtigsten Faktoren während des Entwicklungsprozesses akustischer Werkzeuge zu analysieren.

video-media
Mike Mediana explains 30-kHz Branson Ultrasonic Cutter at Pack Expo